Publique sus productos
EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

EVER ART BOARD CHIC PLANT COLOR

Traducido por Google,

¡Presentamos el nuevo tablero de arte de la serie Chic, con un diseño más sofisticado que nunca!

Especificaciones
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

     PLANT COLOR:forestgreen|forestwhite|bananaleaf|damaskwhite

Especificaciones técnicas
  • Referenciaever-art-board-chic-plant-color
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1820
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros