Publique sus productos
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

Traducido por Google,

Este es un panel de textura realista que se puede utilizar en varias escenas.

Especificaciones
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Especificaciones técnicas
  • Referenciaever-art-board-nurikabe-color
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1820
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros