Publique sus productos
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch
J/EU Porch

    J/EU Porch

    Traducido por Google,

    Desde el auténtico estilo japonés hasta el japonés moderno, nuestro J-Porch irradia una sensación de refinamiento. Inspirado en las pérgolas de madera natural, EU Porch ofrece un ambiente natural e informal. Se coloca de forma independiente junto a la estructura del edificio, lo que permite su instalación sin dañar las paredes de la casa.

    Para crear un espacio separado similar a una estructura "independiente" dentro de su jardín, recomendamos nuestro tipo independiente. Permite la creación de un espacio separado para disfrutar de la vista del jardín o realizar actividades de jardinería.

    Especificaciones
    • 1.J Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      2.EU Porch_with wall type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      3.J Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha

      4.EU Porch_freestanding type

       SIZE:D1250,1850,2450,2750×W2049,2699,3999,4649,5299

       COLOR:Natural Pine|White Pine|Brown Ebony|Dark Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakich

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaj-eu-porch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores