Publique sus productos
Pergola Porch
Pergola Porch

    Pergola Porch

    Traducido por Google,

    Un diseño de pérgola porche con un diseño de vigas delgadas, que utiliza una gran cantidad de vigas con espacios estrechos. Este diseño no tiene techo de policarbonato, lo que crea una sensación de amplitud y amplitud. Es un diseño clásico con gran versatilidad, que armoniza con varios estilos de hogar. Viene en siete colores, lo que ofrece una rica variación de color que combina naturalmente con cualquier jardín.

    Especificaciones
    • 1.Pergola Porch_freestanding type

       SIZE:D1200,1800,2400,2700×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

      2.Pergola Porch_with wall type

       SIZE:D1192.5,1792.5,2392.5,2692.5×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapergola-porch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores