Publique sus productos
PORCH SKY ROOF Ⅱ
PORCH SKY ROOF Ⅱ

    PORCH SKY ROOF Ⅱ

    Traducido por Google,

    Porch Sky Roof proporciona un espacio cómodo y agradable al controlar la luz y el viento con rejillas en el techo, ajustando la luz solar y el flujo de aire según la temporada y las condiciones diarias. El ángulo de las rejillas se puede ajustar al ángulo deseado con un único mando a distancia. Esto crea un espacio tranquilo que puede adaptarse a diversas condiciones climáticas. El marco blanco complementa la limpia terraza, creando una atmósfera refrescante. Podrás experimentar la comodidad de una habitación donde relajarte tranquilamente en el espacio de la terraza.

    Especificaciones
    • 1.PORCH SKY ROOF Ⅱ_freestanding type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

      2.Porch Terrace_Cafe Style_with wall type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaporch-sky-roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores