Publique sus productos
Corner Base Cabinet Folding door
Tantum

Corner Base Cabinet Folding door

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las dimensiones y el diseño se pueden personalizar.
Laminado de alta presión sobre madera contrachapada de grado marino.
Bordes y esquinas suaves redondeados y con revestimiento transparente.

Especificaciones
  • .

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCorner_base_cabinet_folding_door
  • Familia de productoTantum
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Profundidad (mm)600
Links
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniClass Casework Component Cabinets

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia