Publique sus productos
Wall Cabinet 1 door 700
Wall Cabinet 1 door 700
    Tantum

    Wall Cabinet 1 door 700

    Traducido por Google,

    Las dimensiones y el diseño se pueden personalizar.
    Laminado de alta presión sobre madera contrachapada de grado marino.
    Bordes y esquinas suaves redondeados y con revestimiento transparente.

    Especificaciones
    • .

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall_cabinet_one_door_70
    • Familia de productoTantum
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Profundidad (mm)370
    Links
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
    • Número OmniClass23-21 19 17 11
    • Título OmniClass Casework Component Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia