Publique sus productos
Pisos Vinílicos Ambienta Tech
Pisos Vinílicos Ambienta Tech
Pisos Vinílicos Ambienta Tech

    Pisos Vinílicos Ambienta Tech

    Diseñada para rutinas ocupadas, proyectos e instalaciones urgentes, la línea de pisos vinílicos Tech de Tarkett es sinónimo de agilidad. Moderno, práctico y funcional, es perfecto para construir o renovar rápidamente, ya que no requiere el uso de adhesivo. • DIMENSONIES: 181x1520mm (Grupo 24089), 96x610mm (Group 24089715, 24089516), 304,8x609,6mm (Grupo 24090) •ESPESOR: 5mm •PESO: 8,090kg/m² La Línea Tech es ideal para atender una demanda de pisos vinílicos de alta resistencia, ya que es un piso más rígido, y también atiende proyectos en los que el confort acústico es un elemento clave, ya que cuenta con tecnología Soundblock de hasta 19dB en el la Colección Ambienta® Tech y 18dB en la Colección Essence® Tech. Los pisos vinílicos de la Línea Tech se pueden instalar sobre cerámica sin la necesidad de nivelar rejuntes (hasta 3 mm).
    Especificaciones
    • Confort térmico Instalación rápida sin adhesivo Limpieza más fácil y económica Variedad de colores y estampados Garantía de hasta 15 años Tecnología Soundblock de 19dB o 18dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmbientaTech
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLVT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela