Publique sus productos
Pisos Vinílicos Essence 30
Pisos Vinílicos Essence 30
Pisos Vinílicos Essence 30

    Pisos Vinílicos Essence 30

    La línea de pisos vinílicos Essence® 30 de Tarkett añade todas las cualidades que espera encontrar en un piso vinílico: belleza, practicidad y diseños modernos y actuales. Con una variedad de patrones clásicos de madera, los pisos vinílico Essence® 30 llevan el concepto natural a los ambientes y es orientado al uso semi comercial.
    Especificaciones
    • Uso residencial Uso comercial moderado - Clase de uso 31 Confort acústico y térmico Instalación rápida Puede ser lavado Garantía de hasta 15 años
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEssence-30
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLVT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.5
    • Ancho (mm)208
    • Profundidad (mm)1230
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)4.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela