Publique sus productos
Pisos Vinílicos Essence Tech
Pisos Vinílicos Essence Tech
Pisos Vinílicos Essence Tech
Pisos Vinílicos Essence Tech

    Pisos Vinílicos Essence Tech

    Diseñada para rutinas urgentes, proyectos e instalaciones urgentes, la línea de pisos vinílicos Tech de Tarkett es sinónimo de agilidad. Moderno, práctico y funcional, es perfecto para construir o renovar rápidamente, ya que no requiere el uso de adhesivo. La Línea Tech es ideal para atender una demanda de pisos vinílicos de alta resistencia, ya que es un piso más rígido, y también atiende proyectos en los que el confort acústico es un elemento clave, ya que cuenta con tecnología Soundblock de hasta 19dB en el la Colección Ambienta® Tech y 18dB en la Colección Essence® Tech. Los pisos vinílicos de la Línea Tech se pueden instalar sobre cerámica sin la necesidad de nivelar rejuntes (hasta 3 mm).
    Especificaciones
    • Confort térmico Instalación rápida sin adhesivo Limpieza más fácil y económica Variedad de colores y estampados Garantía de hasta 15 años Tecnología Soundblock de 19dB o 18dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEssenceTech
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLVT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4.5
    • Ancho (mm)228
    • Profundidad (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela