Publique sus productos
 Piso vinílico Heterogéneo Flourish
 Piso vinílico Heterogéneo Flourish
 Piso vinílico Heterogéneo Flourish
 Piso vinílico Heterogéneo Flourish

    Piso vinílico Heterogéneo Flourish

    Con patrones inspirados en texturas textiles, Tarkett Flourish® es la línea de pisos vinílicos en rollo para uso comercial que suma tecnología y personalidad. Con 3 diseños en 4 tonos diferentes, los colores de la línea Tarkett Flourish® se complementan para crear diseños llenos de sofisticación y son adaptables a cualquier entorno.
    Especificaciones
    • Confort acústico; Confort térmico; Fácil de limpiar
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlourish
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHeterogeneous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)23000
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enLuxemburgo
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela