Publique sus productos
 Pisos Vinílicos Injoy
 Pisos Vinílicos Injoy
 Pisos Vinílicos Injoy
 Pisos Vinílicos Injoy

    Pisos Vinílicos Injoy

    De instalación fácil, rápida y sin suciedad, la línea de pisos vinílicos Tarkett Injoy® ofrece el mejor costo-beneficio de la categoría para su hogar. Por ser atérmico, Injoy® es cómodo tanto para los días más calientes como para los más fríos, y su tecnología acústica permite caminar tranquilamente sin hacer toc-toc. Los pisos de vinílicos Tarkett Injoy® tienen tecnología de PROTECCIÓN EXTREMA, una exclusividad de Tarkett que consiste en una capa de protección contra los rayos UV, lo que hace que el piso sea más resistente a la decoloración y más fácil y económico de limpiar. El piso de tu hogar más hermoso por mucho más tiempo.
    Especificaciones
    • Confort acústico Confort térmico Instalación rápida Puede ser lavado Extreme Protection
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInjoy
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLVT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)208
    • Profundidad (mm)1230
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)3.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela