Publique sus productos
Pisos Vinílicos Homogéneo iQ Surface
Pisos Vinílicos Homogéneo iQ Surface
Pisos Vinílicos Homogéneo iQ Surface
Pisos Vinílicos Homogéneo iQ Surface

    Pisos Vinílicos Homogéneo iQ Surface

    La línea de pisos vinílicos iQ Surface® es ideal para aplicaciones modernas, creativas y de uso comercial. Sus colores son protagonistas e invitan a apreciar los detalles. Combinado con nuestra tecnología única de restauración de superficies a través del proceso de pulido en seco, exclusivo de Tarkett, el piso permanece como nuevo a lo largo de su vida útil. Benefíciese de un piso vinílico sin ftalatos, 100% reciclable y con emisiones de COV abajo de los límites establecidos por los estándares más estrictos. iQ Surface es un piso vinílico en formato rollo e resistente al alto tráfico.
    Especificaciones
    • Uso comercial Restauración de superficie única con tecnología iQ Más protección contra arañazos y manchas Bajo costo de conservación Limpieza fácil y económica 10 años de garantia
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTA-IQ-SURF
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosHomogeneous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)23000
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClass Resilient Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Belice
    Bolivia
    Costa Rica
    Brasil
    El Salvador
    Chile
    Guatemala
    Colombia
    Honduras
    Ecuador
    México
    Guyana
    Nicaragua
    Paraguay
    Panamá
    Perú
    Trinidad y Tobago
    Surinam
    Uruguay
    Venezuela