Publique sus productos
Pisos vinílicos Ambienta Design

Pisos vinílicos Ambienta Design

La línea de pisos vinílicos Ambienta® de Tarkett presenta magníficos estampados que ofrecen toda la sofisticación que busca para sus proyectos. Los colores, texturas, patrones y elementos naturales se mezclan, formando diseños únicos e inspiradores. Los pisos de vinílicos Ambienta® tienen tecnología de PROTECCIÓN EXTREMA, una exclusividad de Tarkett que consiste en una capa de protección contra los rayos UV, lo que hace que el piso sea más resistente a la decoloración y más fácil y económico de limpiar. Tu piso más hermoso por mucho más tiempo. •DIMENSONIES: 208x1230mm (Grupo 24192), 920x920mm (Grupo 24273) •ESPESOR: 3mm •PESO: 5,15kg/m²
Especificaciones
  • Uso comercial y residencial, Confort acústico y térmico, Puede ser lavado, Protección adicional contra los rayos UV, Instalación rápida, 15 años de garantia
Especificaciones técnicas
  • Referenciaambienta-design
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosLVT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Descripción Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Belice
Bolivia
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
México
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Perú
Trinidad y Tobago
Surinam
Uruguay
Venezuela