Publique sus productos
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

Traducido por Google,

Con su elegante diseño, la colección iQ Eminent® presenta una refinada paleta de tonos con un toque sofisticado. Como parte de la gama iQ, este suelo vinílico de alto rendimiento ofrece una durabilidad excepcional y una resistencia superior al desgaste, las manchas y la abrasión en zonas de alto tránsito. No requiere pulido ni encerado; un simple pulido en seco es suficiente para restaurar el aspecto original del suelo.

Especificaciones
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Especificaciones técnicas
  • Referenciahomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosHomogeneous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)23000
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
  • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Belice
Bolivia
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
México
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Perú
Trinidad y Tobago
Surinam
Uruguay
Venezuela