Publique sus productos
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Granit

Traducido por Google,

Diseñado específicamente para entornos sanitarios, iQ Granit® ofrece un rendimiento excepcional. Con patrones y colores actualizados, esta colección se ha desarrollado para integrarse a la perfección en proyectos arquitectónicos. iQ Granit® garantiza una larga durabilidad y una resistencia superior al desgaste, las manchas y la abrasión, incluso en zonas de alto tránsito peatonal.

Especificaciones
    • Commercial Use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and economical cleaning
    • 10-year warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciahomogeneous-vinyl-flooring-iq-granit
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosHomogeneous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)25
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
  • Peso Neto (kg)27.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Descripción Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniClass Resilient Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Argentina
Belice
Bolivia
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
México
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panamá
Perú
Trinidad y Tobago
Surinam
Uruguay
Venezuela