Publique sus productos
Grezzo Vivid
Tarkett

Grezzo Vivid

Inspirándose en la belleza orgánica de las estructuras naturales y los ricos pigmentos que se encuentran en la naturaleza, la moqueta modular DESSO Grezzo Vivid lleva el poder restaurador de la naturaleza al interior para crear una sensación de energía tranquila. Como un florecimiento de musgo o líquenes esparcidos sobre piedra y cemento, Vivid captura la belleza y la vitalidad impresionantes que se encuentran en la naturaleza. El tejido rugoso e irregular forma una textura indómita con nervaduras de roca, que agrega profundidad y movimiento natural a los amplios espacios.


DESSO Grezzo Vivid está diseñado para combinar a la perfección con DESSO Grezzo Bloom y añade definición y toques de estilo a un plano de planta. Ambas gamas presentan una adición a la colección DESSO Grezzo existente para ofrecer una libertad de diseño aún más creativa al diseñar su espacio interior.

Especificaciones
    • Huella de Carbono Circular: 5,37 kg CO2/m2
    • Contenido total reciclado: 46,3%
    • Revés EcoBase - Certificación Cradle to Cradle® Gold Level
    • Grezzo Vivid es 100% reciclable
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-grezzo-vivid
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África