La gama renovada de Tapiflex Excellence 19 dB es una solución de suelo de vinilo acústico extremadamente duradera para aplicaciones de tráfico intenso. Gracias a su revés de espuma de alta densidad, ofrece una excelente reducción del sonido (19 dB), un buen confort bajo los pies y una resistencia duradera a las indentaciones (0,10 mm).
Está tratado con nuestra protección de superficie Tektanium de marca registrada para una durabilidad extrema y un mantenimiento rentable.
La gama ofrece una paleta renovada de diseños clásicos y modernos, con una variedad de materiales, patrones y colores para una mayor creatividad. Los diseños naturales son extremadamente auténticos y realistas, brindándole una solución tan hermosa como las maderas o minerales originales.
Esta colección forma parte de la solución de diseño global Excellence que incluye revestimientos de paredes, escaleras y accesorios.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Afganistán | Alemania | Egipto |
Baréin | Austria | |
Catar | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | |
Irak | Eslovaquia | |
Israel | Eslovenia | |
Jordania | España | |
Kuwait | Estonia | |
Líbano | Finlandia | |
Omán | Francia | |
Palestina | Grecia | |
Turquía | Hungría | |
Italia | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Suecia | ||
Suiza |