Publique sus productos
Aqua Multisafe
Tarkett

Aqua Multisafe

Multisafe Aqua, con una nueva tecnología de relieve en superficie que aporta una innovadora resistencia al deslizamiento, es un suelo de diseño para uso en zonas húmedas como duchas colectivas, vestuarios, viviendas colectivas e instalaciones sanitarias. Su tratamiento de protección Top Clean aporta un fácil mantenimiento y resistencia a manchas y arañazos. Sus colores combinan con nuestra gama Aquarelle Wall HFS.

Especificaciones
    • Nueva generación de relieve en superficie
    • Diseños en piedra y fibras de madera
    • Concepto integral estanco para zonas húmedas
    • Resistencia al deslizamiento (Clase C)
    • Higiénico y fácil de mantener
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-aqua-multisafe
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África