Publique sus productos
Aquarelle Wall HFS
Tarkett

Aquarelle Wall HFS

Disponible en una gama de modernos y estimulantes colores y diseños, Aquarelle Wall HFS es un revestimiento vinílico de paredes para zonas húmedas como duchas colectivas, vestuarios, viviendas colectivas e instalaciones sanitarias. Este higiénico revestimiento de pared es fácil de mantener y posee una excelente resistencia a los arañazos y las manchas. Forma parte de un concepto integral para zonas húmedas que incluye suelos y accesorios coordinados.

Especificaciones
    • Concepto integral-estanco zonas húmedas
    • Perfecto para instalaciones en segmentos como Sanidad y Educación
    • Resistente al fuego (B-s2, d0)
    • Colores estimulantes y diseños modernos
    • Higiénico y fácil de mantener
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-aquarelle-wall-hfs
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosWallcovering
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniClass Wall Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África