Publique sus productos
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe es un suelo antideslizante extremadamente duradero que ayuda a prevenir el riesgo de resbalones en entornos como colegios, hospitales y otras zonas húmedas de tráfico intenso, como baños públicos y duchas. Una resistencia al deslizamiento con tetones en superficie aporta un alto nivel de protección para pies descalzos, incluso cuando el suelo está enjabonado y mojado. Sus 16 colores están diseñados especialmente para coordinarlos con el resto de productos y accesorios de la familia iQ Granit.

Especificaciones
    • Resistencia al deslizamiento R10, con tetones en superficie
    • Instalación estanca
    • Higiénico y fácil de mantener
    • Perfecto para zonas de tráfico intenso
    • Forma parte de una gama de productos multi-solución
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-granit-multisafe
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África