Publique sus productos
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acústico de próxima generación es la solución es el primer piso acústico del mundo con vinilo bioatribuido que reemplaza el aceite fósil tradicional con materia prima de biomasa renovable, producido utilizando principios de balance de masa y certificado por auditores externos.

Además de su excelente rendimiento acústico y de durabilidad, ideal para espacios donde la comodidad del sonido es clave, como pasillos de escuelas, jardines infantiles o edificios públicos, este piso de vinilo sostenible proporciona una solución de piso que ofrece una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 60% *, en comparación con los pisos de vinilo homogéneos promedio. iQ Natural Acoustic se encuentra entre los suelos resilientes con menor huella de carbono del mercado.

Especificaciones
    • El primer suelo homogéneo del mundo con vinilo bio-atribuido bajo los principios de balance de masas
    • Producción neutral en carbono
    • Cerrando el círculo: Programa Tarkett ReStart, incluido el reciclaje posterior al uso
    • El mejor coste del ciclo de vida del mercado
    • Reducción de sonido de impacto de 15dB
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-iq-natural-acoustic
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosAcoustic flooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África