Publique sus productos
Trentino xf² (2.5mm)
Tarkett

Trentino xf² (2.5mm)

Creatividad y vitalidad a partir de un patrón multicolor con un diseño animado y semidireccional. Una de las soluciones de suelo más sostenibles del mercado, nuestro linóleo está fabricado con hasta un 97 % de materias primas naturales. Tratado con nuestra exclusiva protección de superficie xf² para una durabilidad extrema, fácil limpieza y mantenimiento rentable.

Especificaciones
    • Motivos multicolores con un diseño semidireccional vivo y aspecto mate
    • Huella negativa en Carbono desde Cradle to Gate
    • Post-uso reciclable
    • Certificación Cradle to Cradle® Plata
    • Exclusivo tratamiento de superficie xf² para una excelente durabilidad y resistencia química
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-trentino-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África