Meteor 70 es la alternativa perfecta a la solución de suelos cuando se necesita una solución económica.
Meteor 70 ofrece una gama de 10 colores con una sensación de hogar que responde a las necesidades de confort tanto en aplicaciones residenciales como semicomerciales, concretamente en entornos residenciales para atención a personas mayores.
Combina una buena resistencia gracias a su capa de uso de 0,7 mm y confort gracias a una reducción del sonido de impacto de 7 dB. Meteor 70 se presenta en un práctico formato en rollo de fácil mantenimiento
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Afganistán | Alemania | Egipto |
Baréin | Austria | |
Catar | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | |
Irak | Eslovaquia | |
Israel | Eslovenia | |
Jordania | España | |
Kuwait | Estonia | |
Líbano | Finlandia | |
Omán | Francia | |
Palestina | Grecia | |
Turquía | Hungría | |
Italia | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Suecia | ||
Suiza |