Publique sus productos
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Diseñado para pasillos y habitaciones de pacientes en entornos muy exigentes, ProtectWALL 1.5 es un revestimiento mural de vinilo de alto rendimiento que protege las paredes contra impactos, golpes, arañazos, manchas y productos químicos. Flexible y fácil de instalar (10 veces menos juntas que placas fijas), ayuda a reducir los costes de reparación y mantenimiento al reducir el daño a las paredes. Está tratado con nuestra protección de superficie Top Clean XP para una fácil limpieza.

ProtectWALL 1.5 tiene colores coordinados con nuestras gamas Tapiflex, Acczent, iQ Granit e iQ Optima, creando una atmósfera hogareña en lugares llenos de energía. Por último, pero no menos importante, no contiene ftalatos

Especificaciones
    • Excepcional resistencia al impacto y a arañazos
    • Altamente resistente a sustancias químicas.
    • Prioridad a la higiene y al mantenimiento sin esfuerzo
    • Altamente resistente a las bacterias.
    • Nivel de TVOC muy bajo (≤10 μg/m³ (después de 28 días)
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-protectwall-1-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosWallcovering
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45
  • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniClass Wall Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África