Publique sus productos
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Tapiflex Essential 50 es una gama de suelos vinílicos acústicos de excelente resistencia para aplicaciones comerciales y semicomerciales. Disponible en toda una gama de 42 diseños y colores relajantes desarrollados para crear confort y bienestar, es perfecto para Centros para mayores y el segmento Educación que además puede ser coordinada con nuestros rodapiés KS 61 para un acabado perfecto. Algunas de sus referencias están disponibles en formato losetas para los diseños lisos y lamas para las referencias con diseño en madera. Gracias a su revés de espuma de alta densidad, aporta un óptimo rendimiento acústico (absorción acústica de 20 dB) y un excelente confort a la pisada. Disponible también en versión compacta Acczent Essential, en sus 10 referencias con capa de uso de 0.70 mm. Posee nuestro exclusivo tratamiento de protección Top Clean XP para una duración extrema y un excelente coste de mantenimiento. También disponible en formato loseta con Tapiflex Tiles 50. 

    Especificaciones
      • Diseños cálidos y relajantes
      • Absorción acústica de 20 dB
      • Losetas disponibles en formato 50x50 (versión acústica)
      • Formato lama disponible en 100x25 (versión acústica)
      • Buen confort a la pisada
      • Excelente coste de mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatarkett-tapiflex-essential-50
    • Familia de productoTARKETT
    • Grupo de productosAcoustic flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3.3
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África