Publique sus productos
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Archivados

    RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    Especificaciones
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroofdek-hlt130-600
    • Familia de productoStructural Roofing Systems
    • Grupo de productosRoofDek
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_65_50
    • Descripción Uniclass 2015Metal profiled sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings