Publique sus productos
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
    TECCA

    Vapour tight roofing underlay

    Traducido por Google,

    Solución integral para la protección climática interna y externa de cubiertas aisladas. Un moderno sistema de lámina impermeabilizante para tejas y chapa metálica perfilada en cubiertas exteriores con listones. La lámina requiere un sustrato sólido con una cámara de aire debajo. La protección climática externa consta de una lámina con cámara de aire y un deflector de viento; la protección climática interna consta de una barrera de aire y vapor reforzada (resistente a la abrasión).

    Especificaciones
    • The following products are included in the system solution:

      T-Roof Evo

      A tear-resistant, water-repellent underlayment with low weight and quick installation time, intended for external roofs with wooden substrates.

      Sealing adhesive K-36

      Used as an adhesive where other products lack a self-adhesive surface. Examples are gutter valleys, cross joints, penetrations and where upturns against wall parts connect to the roof surface.

      For more info: teccaworld.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoof1
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-06-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa