Publique sus productos
TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

TN ROOF BRM CONCRETE BALLAST

Traducido por Google,

Sistema de techo de inversión no operable sobre base de hormigón con revestimiento de polímero bituminoso y aislamiento de placa XPS

Especificaciones
  • Tradicionāls risinājums, lai izveidotu balasta segumu uz monolīto dzelzsbetona plākšņu pamata. Šīs sistēmas izmantošana ļauj nodrošināt augstu jumta seguma aizsardzības pakāpi pret mehāniskiem bojājumiem un pagarināt visas konstrukcijas kalpošanas ilgumu.

    SISTĒMAS LIETOJUMS:
    dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, viesnīcu kompleksi un citas būves ar dažādu līmeņu jumtiem un lielu seguma laukumu.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTN_ROOF_BRM_CONCRETE_BALLAST_LV
  • Familia de productoROOF
  • Grupo de productosFLAT ROOF LATVIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliéster recubierto de PVC
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enLetonia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
  • Descripción Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings