Publique sus productos
TFA2-596
Archivados

TFA2-596

TFA2-596 - Central analógica direccionable 2 bucles
Especificaciones
  • Central de detección de incendio analógica direccionable 2 bucles capaz de gestionar hasta 596 dispositivos vía los bucles - Protocolo proprietario Fire-Speed - Pantalla True color TFT 482 x 272 pixel - Altavoz integrado con ajuste del volumen - Modo de funcionamiento programmable: local o master/slave - Máx. 16 paneles repetidores con pantalla TFT 7" - 2 líneas seriales RS485 (master y slave) - 10 salidas - 300 zonas programables como detección de incendio o zonas técnicas - 100 zonas virtuales para utilizar como categoría de operación para las funciones de Boole - 200 funciones de Boole - 100 planos de alarma para asociar a las zonas - 32 franjas horarias para utilizar como categoría de operación - Fuente de alimentación conmutada de 5A de tipo Fly-back - Puerto USB - Puerto serial - Hub Ethernet - Protocolos internet Tecnoalarm, Contact-ID, SIA - Tecnología RSC® integrada: programación y monitorización vía LAN/WAN, herramientas Control Coherencia Hardware, Análisis Paramétrica, Device Monitor y reportes homólogos EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006 - Número de certificación 0051-CPR-0389
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTFA2-596
  • Familia de productoAddressable control panels
  • Grupo de productosTFA2-596
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)347
  • Ancho (mm)441
  • Profundidad (mm)149
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección