Publique sus productos
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
Edwards

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

4.3 de 5 estrellas4.3(33 reseñas)
Traducido por Google,

Visión general

El detector de humo SIGA-OSD de la serie Signature Optica incorpora tecnología avanzada de detección óptica a un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce los costos y amplía las capacidades de seguridad de la vida y protección de la propiedad. Los autodiagnósticos continuos garantizan la confiabilidad a largo plazo, mientras que la compensación ambiental ayuda a reducir los costos de mantenimiento.

Al igual que todos los detectores de la serie Signature Optica, el SIGA-OSD es un dispositivo inteligente que recopila información analógica de múltiples sensores ópticos y convierte estos datos en señales digitales. Utilizando longitudes de onda ópticas duales combinadas con múltiples ángulos de detección, el SIGA-OSD diferencia partículas que no son representativas del humo real. Los datos de partículas se ingresan en filtros digitales que alimentan una serie de proporciones que eliminan los patrones de señal que son típicos de las fuentes molestas, lo que reduce las alarmas no deseadas. Para tomar una decisión de alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza todas las lecturas del sensor óptico y compara esta información con las configuraciones preprogramadas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-85001-0269
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCSmoke detectors
  • Código UNSPSC46191501
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
  • Descripción Uniclass 2015Point smoke detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-29 29 13 11 11
  • Título OmniClass Spot Type Photoelectric Smoke Detectors
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos