Publique sus productos
AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE
AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE

    AIRFOR3 CR – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS AND FRONT AIR INTAKE

    Traducido por Google,

    Las cortinas de aire de Tecnosystemi están diseñadas y construidas para optimizar el rendimiento de los sistemas de aire acondicionado en las habitaciones en las que se instalan, de manera compatible con las necesidades de los usuarios para entrar y salir de las instalaciones, a menudo de forma continua, evitando así abrir y cerrar las puertas de entrada continuamente. Esto garantiza un ahorro económico considerable, al reducir significativamente las pérdidas de calor. La cortina de aire colocada internamente sobre la puerta de entrada, genera un flujo de aire que es forzado rápidamente hacia abajo, creando una clara separación entre los volúmenes de aire interno y externo, lo que permite una correcta climatización de las habitaciones, sin pérdida de calor en invierno. y sin sobrecalentamiento en verano. Otros beneficios se derivan de la importante reducción del consumo de energía y del hecho de que el sistema impide el paso de los gases de escape, el polvo y los insectos que pueden entrar en el local cuando las puertas están abiertas. La utilización óptima de la cortina de aire está garantizada por las tres velocidades diferentes del motor, seleccionables mediante el dispositivo de control remoto.

    Especificaciones
      • 3 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Front air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, h max 3,5 m from the floor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaairfor3-cr-centrifugal-air-curtain-with-heating-elements-and-front-air-intake
    • Familia de productoAPPLY AIR
    • Grupo de productosAIR CURTAINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010007
    • Nombre ETIMElectric air curtain
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains