Publique sus productos
AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

AIRFOR3 H2O – CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HOT WATER COIL AND FRONT AIR INTAKE

Traducido por Google,

Las cortinas de aire de Tecnosystemi están diseñadas y fabricadas para optimizar el rendimiento de los sistemas de climatización en las estancias donde se instalan, adaptándose a la necesidad de los usuarios de entrar y salir de las instalaciones, a menudo de forma continua, evitando así la apertura y el cierre constante de las puertas de entrada. Esto garantiza un considerable ahorro económico, al reducir significativamente la pérdida de calor. La cortina de aire, situada en el interior, encima de la puerta de entrada, genera un flujo de aire que se dirige rápidamente hacia abajo, creando una clara separación entre los volúmenes de aire interior y exterior, lo que permite climatizar correctamente las estancias, sin pérdida de calor en invierno ni sobrecalentamiento en verano. Otras ventajas se derivan de la importante reducción del consumo energético y del hecho de que el sistema impide el paso de gases de escape, polvo e insectos que puedan entrar en las instalaciones cuando las puertas están abiertas.
La cortina de aire funciona a velocidad variable, que se puede ajustar mediante el controlador de velocidad manual (incluido).

Especificaciones
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Water coil inlet: ½”
    • Front air intake
    • Installation: horizontal, h max 3 m from the floor
Especificaciones técnicas
  • Referenciaairfor3-h2o-centrifugal-air-curtain-with-hot-water-coil-and-front-air-intake
  • Familia de productoAPPLY AIR
  • Grupo de productosAIR CURTAINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010007
  • Nombre ETIMElectric air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniClass Air Curtains