Publique sus productos
EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

EOLO 3 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Traducido por Google,

El plenum construido con poliéster expandido sinterizado se suministra junto con motores y persianas redondas.

El manejo automático de la persiana permite regular la mariposa en diferentes posiciones preestablecidas 0% - 33% - 66 % y 100%.

Un by-pass compensa el caudal de aire que sale del plenum "Eolo" o "Mini Eolo", evitando molestos ruidos.

El by-pass abs antichoque funciona con el empuje del exceso de aire por efecto del contrapeso regulable. Se ejerce una ligera presión sobre un lado de la cámara impelente. Asegúrese de que la abertura esté dirigida hacia abajo y que el empuje de la cuchilla de derivación se realice mediante pernos. El contrapeso se logra atornillando tuercas en los pernos.

Especificaciones
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeolo-3-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • Familia de productoGALAXY
  • Grupo de productosRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-07-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)287
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)348
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork