Publique sus productos
WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM
WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    WHITE MOTORIZED GRILLE KIT COMPLETE WITH GASKET FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    Traducido por Google,

    El sistema "Altair Point" se utiliza para controlar la temperatura ambiente sin interactuar con la unidad de conductos ni con el bypass. Se puede considerar un sistema punto a punto y se gestiona directamente desde un cronotermostato (cada termostato puede gestionar un máximo de 10 rejillas).

    El sistema se puede adaptar a una vivienda con una instalación canalizada clásica, donde un par de habitaciones requieren control eléctrico. Esto se logra instalando un cronotermostato "Stealth 2X" y una rejilla eléctrica.

    La parrilla eléctrica se alimenta mediante cable a través del cronotermostato y se puede ajustar en cuatro posiciones diferentes: 0%, 33%, 66% y 100%, todas en modo automático o de encendido/apagado.

    Las solapas con juntas de goma garantizan la estanqueidad con la rejilla cerrada y evitan el ruido. Fabricadas en aluminio pintado de blanco (RAL 9016), se pueden fijar al plenum o a los perfiles de montaje mediante 4 clips de acero.

    Especificaciones
      • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
      • Assembly with steel clips
      • Flaps fitted with completely airtight rubber seal
        Especificaciones técnicas
        • Referenciawhite-motorized-grille-kit-complete-with-gasket-for-altair-point-system-300x100mm
        • Familia de productoGALAXY
        • Grupo de productosRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2021-06-15
        • Número de edición1
        • Altura (mm)132
        • Ancho (mm)332
        • Profundidad (mm)133
        Información relacionada
        • Material principalAluminio
        • Material secundarioABS
        • Diseñado enItalia
        • Fabricado enItalia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
        • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
        • Nombre UNSPSCAir diffusers
        • Código UNSPSC40101505
        • Número OmniClass23-33 49 00
        • Título OmniClass HVAC Ductwork