Publique sus productos
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Archivados

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatitan-header-system-clip
    • Familia de productoExterior Framing - Structural
    • Grupo de productosTitan Header System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Marcos y armazones
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_75
    • Descripción Uniclass 2015Structural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
    • Número OmniClass23-13 35 00
    • Título OmniClass Framing Products