Publique sus productos
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
    TeraSteel

    ISOAC3 LD

    Traducido por Google,

    Paneles de cubierta termoaislante ISOAC3 con espuma de PLOMO.

    Panel de techo con 3 costillas - es una solución práctica y económica .

    ISOAC3 es un panel de cubierta con 3 nervaduras de refuerzo para construcciones con altas exigencias de resistencia donde la pendiente de la cubierta es superior al 7%.

    Los paneles de cubierta con aislamiento térmico ISOAC3 se pueden utilizar para cerramientos exteriores para una amplia gama de obras, como naves industriales, centros comerciales, naves de almacenamiento, módulos prefabricados para sitios, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria.

    V PLUS PERFORM nueva tecnología ignífuga: reacción superior al fuego, EUROCLASS B-s1,do. Resistencia al fuego REI30.

    GreenCoat es un recubrimiento de base biológica. La protección cumple con el estándar europeo REACH y numerosas certificaciones medioambientales. A su vez, permite una gran variedad de colores y acabados, con espesores de 0,60 mm o 0,70 mm. Esta protección ofrece una garantía de color superior de 15 años y 30 años de protección contra la corrosión. La tecnología de revestimiento más ecológica del mercado para cubiertas y fachadas

    Tamaños disponibles: longitud entre 2 - 13,5 metros, espesor disponible: 80 -150 mm.

    Colores disponibles RAL9006, RAL7016, RAL9002 espesor de la chapa 0,60mm / 0,60mm.


    Especificaciones
    • - Sandwich panels with double metal skin.

      Improved energy efficiency with lambda of 0.018W/m.K, better thermal transfer up to 20% and V PLUS PERFORM PU solutions.

      Increased resistance to external factors: very resistance to corrosion, UV radiation and scratches. Green coat solutio

      - 3 ribs corrugated profile; 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaISOAC3LD
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-27
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enRumanía
    • Fabricado enRumanía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC011925
    • Nombre ETIMSandwich panel
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40
    • Descripción Uniclass 2015Construction
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING