Publique sus productos
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Archivados

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Especificaciones
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapiterak-xs-20
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosrainscreen cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-27
    • Número de edición2
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)18
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Descripción Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTerracotta Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls