Publique sus productos
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
    Texaa

    Stereo acoustic panels

    Traducido por Google,

    Los paneles estéreo están diseñados para colocarse en volúmenes.

    Pueden ser verticales, horizontales, suspendidos o instalados, individuales o agrupados. Pueden formar parte de la arquitectura de todo tipo de espacios para abordar la reverberación del sonido de forma global o zona por zona.

    Iniciada por Texaa, esta técnica de abordar la acústica en espacios reverberantes con objetos se ha convertido gradualmente en un estándar arquitectónico.

    Cada panel está fabricado con una estructura de acero inoxidable, guata absorbente y un paño microporoso, envuelto en una funda extraíble y lavable a máquina hecha de nuestro tejido transparente al sonido Aeria.

    La estructura de acero, la aplicación manual de la cubierta y la capacidad de Aeria de adaptarse perfectamente a cualquier forma permiten adaptar las formas geométricas con precisión a las necesidades. Dependiendo del uso, la cubierta protege uno o ambos lados del panel.

    Los paneles se pueden instalar fácilmente con imanes o suspenderse. El producto entregado es ligero y fácil de usar. Los paneles se cuelgan de cables, cuya longitud se ajusta fácilmente, o se fijan con un sistema de imanes.

    Los paneles estéreo son modulares y su cubierta se puede quitar, lo que prolonga su vida útil. Se pueden sustituir las cubiertas o equipar los paneles con nuevos sistemas de fijación para poder utilizarlos en diferentes disposiciones.

    Especificaciones
    • Composition• Metal frame made of rust-proof steel• White AF1 felt• Grey or black microporouscloth cladding• Removable cover made of sound-transparent Aeria fabric

      Acoustic performance Equivalent absorption area A(m2) at mid-range frequencies• Stereo suspended panel1,199 x 1,199 x 55: 2 m2

      European reaction to fire classificationComplete product: B-s2, d0

      Durability of the aeria fabric cover• Run-resistant• 330 g/m² (opaque panel)• Protection against soiling:– Hydro/Oleophobic ≥ 5 (AATCC118 and AATCC193)– Electrostatic properties 7 x 1010 Ω (EN 1149-1)

      CleaningVacuum cleaning, may be taken apart and refitted, removable covers, machine washable.

      Environmental characteristics• Stereo panels meet the requirements specified in the HQE, LEED and BREEAM (4 points) reference documents and methods, based on:– their acoustic contribution– the provision of certified EPDs (EN 15804)– their very low emissions of VOC and formaldehyde• All Texaa products qualify for French “A+” health labelling and are classed as “conforming” after assessment using the German AgBB protocol

      Guarantee 10 years



      Garantie 10 ans

      Available options • Recesses for integrated light fittings, loudspeakers, etc.• Variable dimensions: widths from 300 to 1,200 mm and lengths from 600 to 2,400 mm. Please contact us for larger sizes.

      Special solutions• Specific configurations (overlaid, canopies, etc.).• Screw-fitted baffles

      Fitting• Suspended: each Stereo panel is suspended from the ceiling from 4 vertical cables (2 or 3 cables for baffles) made of galvanised steel (diameter 1.5 mm, length 1,000 mm), fitted with a threaded end-piece (M6) and an adjustable latch-eye hook.• Fitted to a support surface using a magnetic system: each single-sided Stereo is fitted using magnets to 4 invisible metal support plates which are themselves screwed to the wall.• For ceiling-mounted panels, 4 removable safety slings connect the panels to the support plates.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStereo
    • Familia de productoAcoustic panels and partitions
    • Grupo de productospanels and partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES