Publique sus productos
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile

    Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile

    Traducido por Google,

    ¡Descubre nuestro mosaico Sevilla Kitkat Mini! Este elegante y alargado mosaico es la versión divertida de nuestro apreciado mosaico Kitkat Original. Los Kitkat Mini son perfectos tanto para proyectos comerciales como residenciales/privados, aportando una rica textura a cualquier superficie.

    A diferencia del Kitkat Original, el mosaico Kitkat Mini tiene una superficie convexa, lo que le da un ligero efecto de relieve. Esto permite que la luz incida sobre él, creando una estética impactante, dándoles el escenario perfecto para brillar. ¡Especialmente en superficies grandes!

    Cada azulejo está fabricado con porcelana de alta calidad con una capa superior esmaltada, lo que garantiza que el acabado brillante o mate realce su diseño. Gracias a su reducido ancho, el Sevilla Kitkat Mini es perfecto para superficies curvas y con formas orgánicas. Transforme su isla de cocina, pared decorativa, bar o recepción con el impactante Kitkat Mini.

    Especificaciones

    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 282x308 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 13 kg

      Size: 12x92x8 mm

      M² per carton: 0,87 M²

      Joint size: 2,0 mm

      Weight per M²: 14,95 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakitkat-mini
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)92
    • Ancho (mm)12
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)