Publique sus productos
Color Perspectives
Color Perspectives
Color Perspectives
    Crossville

    Color Perspectives

    Traducido por Google,

    ¿Cuál es tu perspectiva del color? ¿Eres naturalmente neutral, te gustan los colores pastel o te encantan los colores atrevidos y brillantes? Cualquiera sea la dirección que elijas, Color Perspectives de Crossville tiene un punto de vista. Esta colección de azulejos de pared de cerámica calibrados en nueve colores no se trata solo de matices y cromas. También tenemos una perspectiva sobre los azulejos tradicionales de metro. Los azulejos grandes de 4" x 12" hacen una declaración audaz, y el bisel de lujo resalta la forma grandiosa, agregando dimensión a cualquier habitación. Todo esto se entrega en alto brillo y una calidad aún mayor... la calidad que esperas de un producto de Crossville. Define el punto de vista de tus proyectos con Color Perspectives, azulejos de pared exclusivos de Crossville.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-perspectives-ceramic-wall-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosCeramic Wall Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural fina coloreada de cerámica
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica