Publique sus productos
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Traducido por Google,

    Déjate sorprender por el impresionante dedo ovalado Sevilla y su cautivadora forma. Este mosaico ovalado ofrece una alternativa fresca y contemporánea a los diseños de mosaico tradicionales, creando un patrón sutil pero impactante que complementa cualquier interior.

    Al igual que el Kitkat Mini, el Oval Finger tiene una superficie cóncava. Esto le da al mosaico un interesante efecto de relieve que lo hace destacar en tu diseño. Desde diferentes ángulos, la luz se refleja en el mosaico, aportando profundidad y dimensión a la superficie.

    El Oval Finger está fabricado con porcelana de alta calidad y cuenta con una capa superior resistente con acabado brillante o mate. Su forma alargada lo hace perfecto para superficies curvas, como columnas, islas de cocina con bordes curvos o barras. Los mosaicos son fáciles de instalar y mantener, lo que los convierte en una opción práctica.

    Especificaciones
    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 300x300 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 10,20 kg

      Size: 23x98x6 mm

      M² per carton: 0,90 M²

      Joint size: 2,0 mm

      Weight per M²: 11,34 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoval-finger
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)89
    • Ancho (mm)23
    • Profundidad (mm)6
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)