Publique sus productos
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
    Thermory

    Natural Barrel Sauna - Large

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Lo más probable es que haya una habitación en tu casa donde todos siempre terminen. Pero una vez que agregue un sauna de barril Thermory a su paisaje, querrá trasladar la fiesta al exterior. Nuestros modelos más grandes ofrecen espacio para seis para que pueda relajarse y socializar con mayor comodidad en comparación con otros barriles.

    Modificado Térmicamente

    Las nuestras son las únicas saunas de barril modificadas térmicamente en América del Norte. Por lo tanto, obtiene la belleza de la madera real, naturalmente mejorada con solo calor y vapor para una durabilidad y estabilidad inigualables, incluso en condiciones climáticas cambiantes. Es la madera más adecuada para su experiencia de sauna.

    Diseño funcional

    Los barriles Thermory son más grandes que los saunas de barril estándar. Con un diámetro de más de siete pies, el espacioso interior ofrece una mayor altura para estar de pie y bancos más profundos para acostarse. Además, la modificación térmica garantiza que la madera nunca esté demasiado caliente para sentarse.

    Montaje fácil

    Nos enorgullecemos de nuestra atención al detalle, hasta nuestra guía de instalación. Su barril Thermory viene con duelas y cunas precortadas y premolidas, por lo que no es necesario cortarlas. En menos de un día, usted y algunos amigos pueden tener su sauna completamente construida.

    Interior espacioso

    Con un interior de casi 250 pies cúbicos, los barriles Thermory ofrecen casi un 50 % más de espacio que otros saunas de barril para una mayor facilidad de movimiento.

    Diseño audaz

    Al combinar el encanto rústico con los detalles europeos modernos, los barriles Thermory transforman el hermoso abeto nórdico en un espacio extraordinario para relajarse y disfrutar.

    Piso meticulosamente fresado

    Nunca se preocupe por estar de pie sobre pisos curvos o ásperos con nuestro kit de piso que brinda una superficie nivelada y resistente para la parte inferior de su sauna.

    Protección para todo clima

    La madera tratada térmicamente hace que su sauna sea dimensionalmente estable en condiciones climáticas cambiantes. Y nuestro chubasquero incorporado brinda protección contra el clima húmedo.

    Especificaciones
    • BARREL SAUNA NO. 60

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 5.0'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 61

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625"
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 5.0’
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 62

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 63

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarrel-sauna
    • Familia de productoSaunas
    • Grupo de productosBarrel Saunas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAbeto
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Descripción Uniclass 2015Sauna package systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniClass Saunas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica