Publique sus productos
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    Traducido por Google,
    sta barra de apoyo de un brazo con bisagras de acero inoxidable AISI304 de alta calidad que cumple con DDA es un dispositivo de apoyo ideal para baños comerciales. Con un peso de 6 kg, se ha probado rigurosamente y cuenta con un mecanismo de caída lenta fácil de usar. Un mecanismo de bloqueo resistente y duradero sujeta de forma segura la barra en posición vertical u horizontal, lo que hace que esta barra de apoyo desplegable Doc M sea versátil y segura para baños públicos. Su estética minimalista, líneas limpias, fijaciones ocultas y placa de descarga oculta lo convierten en una adición atractiva al washspace™ contemporáneo.
    Especificaciones
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTSL-GR45
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)785
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño