Publique sus productos
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

Traducido por Google,
Una gama de focos fluorescentes delgados y compactos para lámparas TC-L de 2 x 55 W. Cuerpo y reflector en chapa de acero pintado de blanco. Altura de montaje mínima recomendada 1,8 m y distancia mínima desde el techo 900 mm. Dos centros de fijación con entrada de cable trasera a placa de fijación (227 x 105mm) diseñados para fijarse a cualquier superficie rígida.
Especificaciones técnicas
  • Referencia96547685
  • Familia de productoIndoor lighting
  • Grupo de productosSurface and Suspended Luminaires
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115