Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola , generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.
Conexión en T con rosca macho / hembra ISO 228 .
Disponible en versión niquelada [N]
Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25) .
Gama de producción:
Art. 1550 Ajuste recto para mujer
Art. 1551 Montaje recto macho/hembra
Art. 1555 Conector recto de 3 piezas para hombre
Art. 1561 Codo macho/hembra
Art. 1562 Codo macho
Art. 1563 Codo macho/hembra con brida
Art. 1571 Conector en "T" hembra/macho
Art. 1572 Conector en "T" macho
Productos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/hembra y maneta de aluminio
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra y maneta de aluminio