Publique sus productos
1552N _ Generic fitting- Male/Male
TIEMME

1552N _ Generic fitting- Male/Male

Traducido por Google,

Los racores de compresión son adecuados para todo tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiene sanitaria, con aplicaciones en los ámbitos residencial, comercial, industrial y agrícola , generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

Conexión recta con rosca macho ISO 228 .
Disponible en latón y versión cromada [C]

Amplia gama disponible para cualquier requisito de instalación y conexión: desde G1/8" (DN6) hasta G4" (DN100) .



Gama de producción:
Art. 1550 Ajuste recto para mujer
Art. 1552 Conexión recta macho/macho

Art. 1555 Conector recto de 3 piezas para hombre
Art. 1560 Codo hembra
Art. 1561 Codo macho/hembra
Art. 1562 Codo macho
Art. 1563 Codo macho/hembra con brida

Art. 1570 "T" de conexión femenina
Art. 1571 Conexión en "T" hembra/macho
Art. 1572 Conector en "T" macho

Productos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra

Especificaciones
  • Art.1552N
    Straight fitting with male threaded connection
    Production range from G1/8" (DN6) to G4" (DN100)
    Body: nickel brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male UNI ISO 228



Especificaciones técnicas
  • Referencia1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosGENERIC FITTINGS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC003024
  • Nombre ETIMFitting with 2 connections
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings