Publique sus productos
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" o G1" Colectores con llave de cierre MAXIMA de latón CW617N cromado con salidas 1/2"x16 y G3/4"x18.
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" o G1" Colectores con llave de cierre MAXIMA de latón CW617N cromado con salidas 1/2"x16 y G3/4"x18.
1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" o G1" Colectores con llave de cierre MAXIMA de latón CW617N cromado con salidas 1/2"x16 y G3/4"x18.
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50 _ G3/4" o G1" Colectores con llave de cierre MAXIMA de latón CW617N cromado con salidas 1/2"x16 y G3/4"x18.

    Traducido por Google,

    Los colectores de distribución (MAXIMA) se utilizan generalmente en redes de distribución de agua fría y caliente .
    Gracias a su configuración permiten el suministro paralelo de servicios de agua caliente y/o agua fría, reduciendo al mínimo las pérdidas de carga . Los colectores se producen de conformidad con las normas relativas y están certificados por su composición química de los materiales utilizados y en el nivel dimensional.

    Colector modular en latón cromado con válvula de corte y placas identificativas de servicios
    Disponible en la versión sin tratamiento de acabado [SH]

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación de 2÷6 vie
    Tamaño G3/4" (DN20) o G1" (DN25) con rosca escalonada con junta de estanqueidad
    Múltiples derivaciones

    También disponible en las siguientes versiones:
    Arte. Conexiones 1866K-1868K G1/2”x16
    Arte. 1877K50 conexiones G3/4”x18 (Euroconus) y distancia interaxial 50mm

    Rango de producción:
    Arte. 1866SH tamaño G3/4” (DN20) en latón amarillo
    Arte. 1868SH tamaño G1” (DN25) en latón amarillo



    Productos relacionados:
    Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
    Arte. 1716 Racor prensado para tubo Pe-X con conexiones G1/2”x16 y G3/4”x18 (Eurocono)
    Arte. 1435K Racor compresión para tubo Pe-X y conexiones G1/2”x16
    Arte. 1436K Racor compresión para tubo Pe-X y conexiones G3/4”x18 (Eurocono)

    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1668 Racor prensado para tubo multicapa con conexiones G1/2”x16
    Arte. 1635K Racor de compresión para tubo multicapa con conexiones G1/2”x16
    Arte. 1666 Prensado para tubo multicapa con conexión G3/4”x18 (Eurocono)
    Arte. 1636K Racor de compresión para tubo multicapa con conexión G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 1812 Caja universal

    Arte. 1939 Caja regulable en altura y anchura

    Especificaciones
    • Art.1866K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1868K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1877K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷4 of G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de productosSCREW MANIFOLDS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
    • Código ETIMEC010382
    • Nombre ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniClass Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC