Publique sus productos
3500-3506_ Válvula de retención hembra/hembra con obturador a muelle
TIEMME

3500-3506_ Válvula de retención hembra/hembra con obturador a muelle

4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de retención se utilizan principalmente en la red de agua pública y privada, permitiendo la circulación del fluido solo en la dirección establecida por el dispositivo, evitando que el líquido fluya hacia atrás en la dirección opuesta, de esta manera se evita el contacto entre los sistemas de agua. evitado, cierre automático si hay condiciones para un reflujo.

El obturador de resorte se levanta, abriendo la válvula, a una presión mínima de 25 mbar.

Las válvulas de retención Tiemme cumplen con los requisitos establecidos por la norma EN 1717 y forman parte de la categoría 2 por el riesgo de contaminación del agua. Válvulas de retención con obturador, conexiones de rosca hembra UNI ISO 228.

Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G4" (DN100) .

Disponible en las siguientes versiones:
Arte. 3500 - Persiana de poliamida (yate)
Arte. 3506 – Persiana metálica (Eurostop)



Productos relacionados:
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1650 Racor a presión/ Macho para tubo multicapa
Arte. 1654 Racor a presión en codo macho para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T", macho para tubo multicapa

Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula bola paso total para agua Rosca Macho/ Hembra
Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho / Macho
Arte. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Especificaciones
  • Art.3500
    Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: PA

    Maximum working temperature: 100°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228



    Art.3506
    Check valve with metal shutter, threaded female connections a
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosREVISAR VÁLVULAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código ETIMEC011469
  • Nombre ETIMCheck valve
  • Nombre UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves