Publique sus productos
1918-1928 _ Válvulas de seguridad para sistemas térmicos e instalaciones de fontanería con conexiones macho/hembra
TIEMME

1918-1928 _ Válvulas de seguridad para sistemas térmicos e instalaciones de fontanería con conexiones macho/hembra

Traducido por Google,

La válvula de seguridad automática se emplea para proteger los sistemas de calefacción y sanitarios , evitando que se produzcan sobrepresiones, descargando automáticamente en la atmósfera valores de presión superiores a los del ajuste de la propia válvula.

Las válvulas automáticas de seguridad funcionan con una presión de intervención de 1,5 a 10 bar.

Se pueden montar tanto en horizontal como en vertical y siempre respetando el sentido de flujo indicado en la válvula .

Válvula automática de seguridad, rosca macho/hembra UNI ISO 228.

Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) y G1" (DN25) .
También disponible en las siguientes versiones:
Arte. 1918 - presión intervento da 1,5 a 5 bar
Arte. 1928 - presión intervento da 6 a 10 bar



Rango de producción:
Arte. 1916 Valvola di sicurezza attacco Femmina e attacco per tubo rame
Arte. 1917 - 1927 Valvola di sicurezza attacco Femmina

Productos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca Macho/Hembra con maneta de aluminio
Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio

Especificaciones
  • Art. 1918
    Automatic safety valve, male/female threaded connection
    Production range G1/2" (DN15) e G1" (DN25)
    Body: brass CW617N
    Handle: ABS

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: -5°C
    Trigger pressure 1,5 and 5 bar
    Thread: Male/Female ISO 228



    Art. 1928
    Automatic safety valve, female threaded connection
    Production range G1/2" (DN15) and G1" (DN25)
    Body: brass CW617N
    Handle: ABS

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: -5°C
    Trigger pressure 6 and 10 bar
    Thread: Male/Female ISO 228

Especificaciones técnicas
  • Referencia1918-1928_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de productosSAFETY VALVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nombre ETIMSafety valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText